??
Wybór modelu CAD
K1361.0704
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1361 - Nasadki z wstawkami z tworzywa sztucznego
Lista materiałowa
K1361.0704
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1361.0704
BENENNUNG
Nazwa artykułu
Wkładka Ochronna
D
Średnica
- mm
D1
Średnica
- mm
L
Długość
18.0 mm
T
Głębokość
6.0 mm
SW
Rozwartość klucza
10 mm
SW1
Rozwartość klucza
7 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0014 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334674
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions